??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNCWD - 定位开关 - 双信号型(保护结构 IP65)
明细表
MSNCWD2
型号
MSNCWD2
触头材质
SUS303
螺纹部材质
SUS303
电缆
电缆1m、4芯、直径3 耐油性
电缆最小曲率半径
7 mm
附件
2 六角螺帽
行程
2 mm
动作点
6 mm
接触力
0.5~1.5 N
动作点设定范围
0.5~4 mm
重量
60 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型