??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNCWD - 位置決めスイッチ - 2信号タイプ(保護構造 IP65)
部品表
MSNCWD2
型番
MSNCWD2
コンタクト材質
SUS303
ねじ部材質
SUS303
ケーブル
φ3耐油性4芯ケーブル1m
ケーブル最小曲げ半径
7 mm
付属品
2 六角ナット
ストローク
2 mm
作動点
6 mm
接触力
0.5~1.5 N
作動点設定範囲
0.5~4 mm
質量
60 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)