MSNCFD3
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncfd.prj},{NB=MSNCFD3},{MATC=303 Stainless Steel},{MATCS=Zinc Alloy},{CABLE=Cable 1m, 3-Core Dia.2.8, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{STROKE=3},{OP=0.5 from Tip (Repeatability 0.02)},{CF=0.5},{MASS=17},{A=15.5},{A1=12.4},{A2=10},{DD=2.2},{D=7},{D1=2.8},{H=100},{H1=22},{L=22.5},{L1=4.5},{L2=7.5},{L3=11},{L4=5.5},{L5=3},{P=3.5},{R=3.5},{R2=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSNCFD - Non Contact Point Positioning Switches Flat Type - With LED
BOM
MSNCFD3
부품No.
MSNCFD3
커넥터 부 소재
SUS303
케이스 재질
아연도금
케이블
Φ2.8내유성3심케이블1m 최소밴딩반경R7
스토로크
3
mm
사용부
선단부에서0.5(반복정밀도0.02)
mm
접촉력
0.5
N
질량
17
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성