??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNCFD - Non Contact Point Positioning Switches Flat Type - With LED
Stückliste
MSNCFD3
Teile-Nr.
MSNCFD3
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4305 Äquivalent
Werkstoff Gehäuse
Zink-Legierung
Kabel
Kabel 1m, 3-adrig, Ø 2,8, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Hub
3 mm
Arbeitspunkt
0.5 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.02) mm
Kontaktkraft
0.5 N
Gewicht
17 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen