??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNCFD - 接触型开关带LED
明细表
MSNCFD3
型号
MSNCFD3
触头部材质
SUS303
外壳材质
锌合金
电缆
φ2.8耐油性3芯电缆1m 最小弯曲半径R7
行程
3 mm
动作点
自前端部0.5(重复精度0.02) mm
接触力
0.5 N
重量
17 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型