??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNCF - Non Contact Point Positioning Switches Flat Type
Lista materiale
MSNCF3
Cod. comp.
MSNCF3
Materiale della parte di contatto
EN 1.4305 equivalente
Materiale dell'involucro
Lega di zinco
Cavo
Cavo 1m, 3 anime, diam.2.8, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Corsa
3 mm
Punto di funzionamento
0.5 dalla punta (Ripetibilità 0.02) mm
Forza di contatto
0.5 N
Massa
17 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD