??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNCF - Non Contact Point Positioning Switches Flat Type
Nomenclature
MSNCF3
Réf. pièce
MSNCF3
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4305 l'équivalent
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Câble
Câble de 1 m, 3 âmes, diamètre de 2,8, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Course
3 mm
Point de fonctionnement
0,5 depuis la pointe (répétabilité 0,02) mm
Force de contact
0.5 N
Masse
17 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés