??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNCF - 無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ
部品表
MSNCF3
型番
MSNCF3
コンタクト部素材
SUS303
ケース材質
亜鉛合金
ケーブル
φ2.8耐油性3芯ケーブル1m 最小曲げ半径R7
ストローク
3 mm
作動点
先端部から0.5(繰返精度0.02) mm
接触力
0.5 N
質量
17 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)