MSNCD1.5
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncd_asmtab.prj},{NB=MSNCD1.5},{MATC=303 Stainless Steel},{MATTP=303 Stainless Steel},{CABLE=Cable 1m, 3-Core Dia.2.8, Oil Resistance Min Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M8 Thickness 2.5, Wrench Size 10)},{STROKE=1.5},{MP=M8x0.75},{M=8},{PITCH=0.750},{OP=0.5 from Tip (Repeatability 0.02)},{CF=0.4},{L1=4.0},{L2=20.0},{DD=2.0},{SR=2.5},{MASS=15},{L3=100},{L4=22},{L5=7},{R2=3.5},{PPATH=msncd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSNCD - 컨택트스위치-무접점식타입-볼트타입-LED붙이
BOM
MSNCD1.5
부품No.
MSNCD1.5
MSNCD1.5
커넥터 부 소재
SUS303
나사부 재질
SUS303
케이블
Φ2.8내유성3심케이블1m 최소밴딩반경R7
부속부품
육각너트2개(M8두께2.5대변10)
스토로크
1.5
1.5
mm
MxP (가는나사)
M8x0.75
사용부
선단부에서0.5(반복정밀도0.02)
mm
접촉력
0.4
0.4
N
l1
4.0
4.0
mm
L2
20.0
20.0
mm
d
2.0
2.0
mm
SR
2.5
2.5
mm
질량
15
15
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성