??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNCBD - Kontaktschalter - kontaktlos - Gewindeausführung - mit LED
Stückliste
MSNCBD1.2
Teile-Nr.
MSNCBD1.2
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4305 Äquivalent
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 1m, 3-adrig, Ø 2,8, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M6, Dicke 2, Schlüsselgröße 7)
Hub
1.2 mm
MxP (Feingewinde)
M6x0.5
Arbeitspunkt
0.5 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.02) mm
Kontaktkraft
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
d
1.4 mm
SR
1.0 mm
Gewicht
14 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen