??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNCBD - コンタクトスイッチ-無接点式タイプ-ボルトタイプ-LED付
部品表
MSNCBD1.2
型番
MSNCBD1.2
コンタクト部素材
SUS303
ねじ部材質
SUS303
ケーブル
φ2.8耐油性3芯ケーブル1m 最小曲げ半径R7
付属部品
六角ナット2個(M6厚2対辺7)
ストローク
1.2 mm
MxP (細目)
M6x0.5
作動点
先端部から0.5(繰返精度0.02) mm
接触力
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
d
1.4 mm
SR
1.0 mm
質量
14 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)