??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSN-L - Schalter mit Anschlag - Mini, spritzwassergeschützt - mit Schraube - Gummischlauchkabel
Stückliste
MSN-L
Teile-Nr.
MSN-L
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13), Zahnscheibe, 1 Stk.
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 3/2m, ölbeständig, Min. Biegeradius 7R
Hub
0.5 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen