??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSFRRR - Kit condizionatore - Regolatore con filtro + Ingrassatori
Lista materiale
MSFRRR8A
Cod. comp.
N.
Rc (PT)
Filtraggio nominale
5 microns
Gamma di pressioni d'esercizio
0.05~1.0 MPa
Pressione impostata
0.05~0.85 MPa
Resistenza alla pressione
1.5 MPa
Quantità olio
55 cm^3
Portata di riduzione minima
l/min
Olio consigliato
Olio per turbine 1 (ISO VG32)
Gamma di temperature ambiente (gradi Celsius)
5~60
Fluido ammesso
Aria
Massa
780 g
Accessori
Manometro 1 pz., staffa 1 pz.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD