??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSFRAF - 气路调质设备-空气过滤调节器+润滑器
明细表
MSFRAF8A
型号
No.
RC(PT)
过滤度
5+0.3 microns
工作压力范围
0.05~1.0 MPa
设定压力范围
0.05~0.85 MPa
耐压
1.5 MPa
环境温度范围
5~60
使用流体
空气
重量
780 g
附件
压力计 1个支架 1个
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型