MSFR8A
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/msfr_asmtab.prj},{NB=MSFR8A},{NO=8A},{RC=1/4},{NFR=5},{OP=0.05~1.0 \{0.5~9.9\}},{SP=0.05~0.85 \{0.05~0.85\}},{WP=1.5 \{15\}},{ATR=5~60},{F=Air},{MASS=460},{AC=1Pressure Gage, 1Bracket},{D=44.000},{L=63},{L1=12.000},{L2=10.000},{L3=26.000},{L4=48.500},{S=53.000},{S1=30.000},{S2=26.000},{MMAX=36.000},{MMIN=31.670},{BZE=5.7550},{DMAJ=13.2545},{DMIN=10.9969},{NG=10.206},{GBZE=4.1020},{GDMAJ=9.9858},{GDMIN=8.4606},{GNG=6.703},{P=4.500},{PPATH=../35_tubes_nozzles/msfr_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSFR - 에어용 필터붙이 감압밸브
BOM
MSFR8A
형번
MSFR8A
MSFR8A
번호
8A
8A
RC (PT)
1/4
1/4
인치
여과도
5
µ
사용압력
0.05~1.0 {0.5~9.9}
Mpa {kgf/cm2}
설정 압력범위
0.05~0.85 {0.05~0.85}
Mpa {kgf/cm2}
내압력
1.5 {15}
Mpa {kgf/cm2}
주위온도범위
5~60
°C
액체
공기
질량
460
g
부속품
압력계 1개,브라켓 1개
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성