??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSFR - 空气过滤减压阀
明细表
MSFR8A
型号
No.
RC(PT)
英寸
过滤度
5 µ
使用压力
0.05~1.0 {0.5~9.9} Mpa {kgf/cm2}
设定压力范围
0.05~0.85 {0.05~0.85} Mpa {kgf/cm2}
耐压力
1.5 {15} Mpa {kgf/cm2}
环境温度范围
5~60 °C
液体
空气
重量
460 g
附件
1个压力计、1个支架
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型