??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSCRL - Simplified Slide Rails - Stainless Steel, Compact Type
Nomenclature
MSCRL2-80
Réf. pièce
MSCRL2-80
Nbr.
2
Sélection de L
mm
Nombre de trous de fixation
4
Course effective
49 mm
A
28 mm
B
18 mm
C
0 mm
D
0 mm
E
0 mm
F
56 mm
G
0 mm
H
32 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés