??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSCRL - Simplified Slide Rails - Stainless Steel, Compact Type
Stückliste
MSCRL2-80
Teilenummer
MSCRL2-80
Nr.
2
L auswählen
mm
Anz. Befestigungsbohrungen
4
Effektivhub
49 mm
A
28 mm
B
18 mm
C
0 mm
D
0 mm
E
0 mm
F
56 mm
G
0 mm
H
32 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen