??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MSC-PM62F - Mandrino magnetico elettropermanente
Lista materiale
SCHUNK-0422079 MSC-PM62F 500 x 200
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
L
mm
B
mm
H
81 mm
Forza di serraggio max.
75 N/cm²
Passo polare
3 mm + 0.8 mm
Collegamento
4-PIN
Quantità di canali
1
Tensione di alimentazione
400V/460V
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD