??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MSC-PM62F - Mandrin magnétique électropermanent
Nomenclature
SCHUNK-0422079 MSC-PM62F 500 x 200
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
L
mm
B
mm
H
81 mm
Force de serrage max.
75 N/cm²
Pas polaire
3 mm + 0.8 mm
Raccordement
4-PIN
Nombre de canaux
1
Tension secteur
400V/460V
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés