??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MSC-PM62F - Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
Lista materiałowa
SCHUNK-0422079 MSC-PM62F 500 x 200
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
L
mm
B
mm
H
81 mm
Maks. siła mocowania
75 N/cm²
Podziałka pól
3 mm + 0.8 mm
Złącze
4-PIN
Liczba kanałów
1
Napięcie sieciowe
400V/460V
Ciężar
kg
Numer taryfy celnej
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD