??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
MSC-PM62F - 電磁チャック 電動永久型
部品表
SCHUNK-0422079 MSC-PM62F 500 x 200
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
L
mm
B
mm
H
81 mm
最大把持力
75 N/cm²
磁極間隔
3 mm + 0.8 mm
接続
4-PIN
チャンネル数
1
主電源
400V/460V
重量
kg
関税番号
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)