??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MSC-PM62F - Патрон на электропостоянных магнитах
Спецификация
SCHUNK-0422079 MSC-PM62F 500 x 200
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
L
mm
B
mm
H
81 mm
макс. усилие зажатия
75 N/cm²
Сетка полюсов
3 mm + 0.8 mm
Соединение
4-PIN
Количество каналов
1
Напряжение питающей сети
400V/460V
Масса
kg
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей