??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MSC-PM60D - Mandrino magnetico elettropermanente
Lista materiale
SCHUNK-0422043 MSC-PM60D 600 x 400
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
L
mm
B
mm
H
71 mm
Forza di serraggio max.
75 N/cm²
Passo polare
5 mm + 5 mm
Collegamento
4-PIN
Quantità di canali
1
Tensione di alimentazione
400V/460V
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
85059029
SCHUNKLAENGE
50.000
SCHUNKHOEHE
20.000
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD