??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MSC-PM60D - Патрон на электропостоянных магнитах
Спецификация
SCHUNK-0422043 MSC-PM60D 600 x 400
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
L
mm
B
mm
H
71 mm
макс. усилие зажатия
75 N/cm²
Сетка полюсов
5 mm + 5 mm
Соединение
4-PIN
Количество каналов
1
Напряжение питающей сети
400V/460V
Масса
kg
Номер таможенного тарифа
85059029
SCHUNKLAENGE
50.000
SCHUNKHOEHE
20.000
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей