??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSB, SMSB - Stripper Bolts - Shaft Diameter Tolerance e9
Bill of material
MSB6.5-10
Part No.
Material
Hardness
33~38HRC
Strength Class
10.9
D
mm
Changes L dimension (machining)
L
mm
LC 0.1mm Increment
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
MxP
T
mm
Changes the thread part length.
FC 0.5mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей