??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Opis
MS522-18 - Zamek górny
Lista materiałowa
Zamek górny MS522-18
Długość
18 mm
Odległość
10 mm
Wysokość
26 mm
Odległość
14.8 mm
Wysokość
30 mm
Odległość
15.5 mm
Szerokość
30 mm
Odległość
16 mm
Średnica
8 mm
Średnica
11 mm
T
6.5 mm
Promień
9 mm
Dokument PDF
Info PDF
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD