??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
PROPLASTICA
Popis
MS522-18 - Zámek horní
Kusovník
Zámek horní MS522-18
Délka
18 mm
Vzdálenost
10 mm
Výška
26 mm
Vzdálenost
14.8 mm
Výška
30 mm
Vzdálenost
15.5 mm
Šírka
30 mm
Vzdálenost
16 mm
Prumer kulicky
8 mm
Prumer kulicky
11 mm
T
6.5 mm
Rádius
9 mm
PDF Dokument
Info PDF
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model