??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
MS522-18 - Top lock
Bill of material
Top lock MS522-18
Length
18 mm
Distance
10 mm
Height
26 mm
Distance
14.8 mm
Height
30 mm
Distance
15.5 mm
Width
30 mm
Distance
16 mm
Diameter
8 mm
Diameter
11 mm
T
6.5 mm
Radius
9 mm
PDF Document
Info PDF
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD