??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
PROPLASTICA
Descripción
MS522-18 - Cuñas de centraje
Lista de materiales
Cuñas de centraje MS522-18
Longitud
18 mm
Distancia
10 mm
Altura
26 mm
Distancia
14.8 mm
Altura
30 mm
Distancia
15.5 mm
Anchura
30 mm
Distancia
16 mm
Diametro
8 mm
Diametro
11 mm
T
6.5 mm
Radio
9 mm
Documento PDF
Info PDF
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD