??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
MS522-18 - модуль центрирующий
Спецификация
модуль центрирующий MS522-18
Длинна
18 mm
Расстояние
10 mm
Высота
26 mm
Расстояние
14.8 mm
Высота
30 mm
Расстояние
15.5 mm
Ширина
30 mm
Расстояние
16 mm
Диаметр
8 mm
Диаметр
11 mm
T
6.5 mm
Радиус
9 mm
Документ PDF
Info PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей