??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
MS1A31_1
Lista materiale
MS1A31-120
Numero di parte
Materiale custodia
Termoplastico rinforzato
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
Normative di riferimento
EN 60947-1 / EN 61006-2 / EN 61006-4 / EN 61326-3-1 / EN 62061 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
Approvazioni
IMQ
Dimensioni custodia
22.5 x 99 x 111.5 mm
Tipologia montaggio
Aggancio guida DIN
Grado IP custodia secondo EN 60529
IP40
Grado IP morsetti secondo EN 60529
IP20
Temperatura di funzionamento
-25°C … +55°C °C
Temperatura di immagazzinamento
-25°C … +55°C
Protezione dagli shock elettrici secondo IEC 60536
Classe II - Doppio isolamento
Grado di inquinamento
3 esterno, 2 interno
Indicazioni LED
Indicatori di stato LED per alimentazione e diagnostica
Canali in ingresso
1 o 2
Tipologia di start
Manuale / Automatico
Safety Integrity Level secondo EN 62061
Fino a Sil 3
Performance Level secondo EN ISO 13849-1
Fino a PLe
Safety Category secondo EN ISO 13849-1
Fino a Cat 4
Durabilità Meccanica
10 Millions of operations
Durabilità elettrica
100000 Operations
MTTFd
147 Years
Diagnostic Coverage secondo EN ISO 13849-1
H
PFHd
0.7
Tensione nominale di isolamento Ui
250 V
Tensione nominale a impulso Uimp
4 kV
Tensione nominale di funzionamento (+/-15%)
V
Potenza nominale assorbita
5 / 2 VA / W
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
Resistenza PTC con tempo di intervento >100ms, tempo di ripristino >3s - Ih=0,5A A
Resistenza massima di ingresso
50 Ω
Corrente massima in ingresso
30 mA
Tipologia contatti in uscita
(3NO + 1NC)
Categoria d'utilizzo circuito in uscita secondo EN 60947-5-1
AC 15, Ue = 230 V, Ie = 3 A / DC 13, Ue = 24 V, Ie = 6 A (6 oper/minuto)
Tensione massima di commutazione
240 Vac / 300 Vdc V
Range corrente di commutazione per contatto
min 10 mA - max 6A (fusibile di protezione esterno tipo 6A F) A
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
6A (sommatoria massima di correnti: 64A2) A
Resistenza massima di contatto
100
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD