??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
MS / V / S / M / L - Rails Plats Double Bord
Nomenclature
MS12(5613)
Référence de Commande
MS12L56P1
aperçu
Description
Rails Plats Double Bord
Largeur de Rail
mm
A utiliser avec galets …
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Types de Trous de Fixation
Degré de précision
Largeur
12.55 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour C
Longueur
mm
cm
inch
ft
Validation Dimension C
Information
OK
Longueur
13.0 mm
Validation Dimension D
Information
OK
Longueur
30 mm
Largeur
3.05 mm
Diamètre
3.5 mm
K Taille de la Vis
M3
Diamètre
0.0 mm
Ø x Profondeur
- mm
Réf N° M1
-
Ø x Profondeur
- mm
Poids
0.23 kg
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés