카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MS-20PCL-6 BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Small CUPLA / Small CUPLA with Tube Fitting
With Tube Fitter / L-shaped
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/small_cupla_tube_fitting/tube_fitter_l_shaped/pcl_type_plug.prj},{NB=CCB13359-00_MS-20PCL-6_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB13359},{MODEL=MS-20PCL-6},{S=6mm OD},{MT=BRASS},{M=27.5},{L=(43)},{L1=43.0},{C=15.2},{E=(24.8)},{E1=24.8},{H=Hex.16},{T=10.5},{B=4},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=MS-20PCL-6 BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MS-PCL Type - Plug
Bill of material
MS-20PCL-6 BRASS NBR
Order number
MS-20PCL-6 BRASS NBR
MS-20PCL-6 BRASS NBR
Assy No.
CB13359
CB13359
Application
6mm OD
6mm OD
Material
BRASS
Mass
27.5
27.5
g
L
(43)
(43)
mm
C
15.2
mm
E
(24.8)
(24.8)
mm
H (WAF)
Hex.16
ΦT
10.5
10.5
mm
ΦB
4
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성