??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
MS 90 - Mini-ressorts + SKUDO
Nomenclature
MS90-122-B-PR
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
1 mm
Diamètre
19 mm
Diamètre de la tige
8 mm
Pression
bar
Pression min.
10 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
-
Force initiale nominal
Force finale isothermique
daN
force finale politrophique
daN
Volume
cm³
Surface
0.50 cm^2
Vitesse maximale
1.8 m/s
Cycles/minute
Cicli / minuto
Poids
Kg
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés