??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 80
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
MS 90 - Mini cilindri + SKUDO
Lista materiale
MS90-122-B-PR
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
1 mm
Diametro
19 mm
Diametro stelo
8 mm
Pressione
bar
Pressione min.
10 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
-
Forza iniziale nominale
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm³
Superficie
0.50 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Cicli/minuti
Cicli / minuto
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD