카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handles MRT.65-SST-p-M8x20-C2
Elesa+Ganter
Clamping levers
MRT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/mrt/mrt_sst_p.prj},{NB=Adjustable handles MRT.65-SST-p-M8x20-C2},{PARTNUMBER=140692-C2},{DESCRIPTION=MRT.65-SST-p-M8x20-C2},{MAT=ganter_orange},{DIM01=64.5},{DIM02=M8},{DIM03=74.5},{DIM04=20},{DIM05=37},{DIM06=41.0},{DIM07=38},{DIM08=9},{DIM09=27.0},{DIM10=15.0},{DIM11=20},{DIM12=20},{WEIGHT=32},{M=8},{DD=11},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MRT-SST-p - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles MRT.65-SST-p-M8x20-C2
Code
140692-C2
140692-C2
Description
MRT.65-SST-p-M8x20-C2
MRT.65-SST-p-M8x20-C2
R
64.5
64.5
mm
d6g
M8
M8
L
74.5
74.5
mm
D
20
20
mm
H
37
37
mm
H1
41.0
41.0
mm
h1
38
38
mm
h2
9
9
mm
h3
27.0
27.0
mm
d1
15.0
15.0
mm
l
20
20
mm
Teeth no.
20
20
Weight
32
32
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성