카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA MRM 32/20 10063945
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/mrm.prj},{NB=MRM 32/20 10063945},{CNSORDERNO=10063945},{TYP=MRM 32/20},{DA=M32x1.5},{NDMA=32.000},{KDMA=30.160},{DI=M20x1.5},{TL=11.5},{NDMI=20.000},{KDMI=18.160},{L=8.0},{E1=34.0},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063945/mrm-3220.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063945/mrm-3220.html},{WEIGHT=0.052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
MRM - Reduction adaptors, MRM, metric-metric
Bill of material
WISKA MRM 32/20 10063945
WISKA Order-No.
10063945
10063945
WISKA Type
MRM 32/20
MRM 32/20
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
mm
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Total length
11.5
11.5
mm
Screw-in thread length
8.0
8.0
mm
Collar diameter
34.0
34.0
mm
material
Brass nickel-plated
Packing unit
25
25
VPE
Website
HTML
Weight
0.052
0.052
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성