??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MRG, MRGA - 平板镜-玻璃型
明细表
MRG3-10-10
型式
MRG3-10-10
选择类型
材质
玻璃
耐热温度-连续使用(℃)
80
T
3 mm
A 指定单位1mm
mm
输入参数值: A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
A公差
+/-1.0 mm
B指定单位1mm
mm
B 尺寸公差
+/-1.0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型