피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
MR10R-2NC-EF-DC24V
CKD
유체 제어 장비
생명 과학 장비
메탈 프리 소형 2·3포트전자 밸브 MR10R
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/mr10r/mr10r_asmtab.prj},{NB=MR10R-2NC-EF-DC24V},{MODEL=MR10R},{QP=2NC},{PS=},{MC=EF : Body material PEEK, Sealant material FKM},{VT=DC24V},{PPATH=parts/mr10r_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
MR10R
BOM
MR10R-2NC-EF-DC24V
기종 형번
MR10R
포트 수・형식
2NC : 2포트・NC(통전 시 열림)형
2NO : 2포트・NO(통전 시 닫힘)형
3 : 3포트・유니버설형
2NC : 2포트・NC(통전 시 열림)형
2NO : 2포트・NO(통전 시 닫힘)형
3 : 3포트・유니버설형
접속 구경
기호 없음 : 액추에이터형
M5 : M5 (직접 배관형)
M6 : M6 (직접 배관형)
4U : 1/4-28UNF(직접 배관형)
기호 없음 : 액추에이터형
M5 : M5 (직접 배관형)
M6 : M6 (직접 배관형)
4U : 1/4-28UNF(직접 배관형)
재질 조합
EE: 보디 재질 PEEK, Seal 재질 FKM
전압
DC24V : DC24V
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC12V : DC12V
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성