??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rossi
Description
MR 2I 32...41 - Motoréducteurs MR 2I 32...41
Nomenclature
MR 2I 32 PC1A 5.06 63A 2 50/60 B5
Taille réducteur
mm
Exécution réducteurs
mm
Taille moteur
mm
Position de montage
Rapport de transmission
Bout d'arbre lent spécial
Bride carrée
mm
Type moteur
Taille moteur
Position de la boîte à bornes
Puissance
Poles
Fréquence
Directive
Rendement
Position de montage du moteur
Deuxième bout d'arbre
Refroidissement
Codeur
Couvercle anti-goutte
Relese lever
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
9.5 mm
G
mm
h11
mm
K
9.5 mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
S
10 mm
T
mm
U
mm
V
mm
Z
mm
P1
140 mm
X
122
Y
185 mm
Y1
mm
W
101 mm
W1
mm
Masse
kg
Quantités d'huile
l
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés