국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
MR 2I 3 PC3E 71 B5 B3 17.7
Rossi
ES series Coaxial gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/es07_motoriduttori_coassiali/mr_2i_0_7_asmtab.prj},{NB=MR 2I 3 PC3E 71 B5 B3 17.7 },{GRANDEZZA=3},{CARCASSA=10.660},{ESECUZIONE=PC3E},{ESMOTORE=3},{MOTORTYPE=6},{I=17.7},{FC=B3},{MOTX=6, '71 B5 ',11, '71 BX2 ' ,14, '80 B5A ' ,16, '80 B5R ', 19, '90L B5B ',23, '100 B5C ' },{ESMOTX=3,'senza motore'},{PPATH=mr_2i_0_7_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rossi
Description
MR 2I 0...7 - Gearmotors MR 2I 0...7
Bill of material
MR 2I 3 PC3E 71 B5 B3 17.7
Gear reducer size
3
3
Gear reducer design
PC3E
Motor design
Without motor
Without motor
Motor size
71 B5
71 BX2
80 B5A
80 B5R
90L B5B
100 B5C
71 B5
71 BX2
80 B5A
80 B5R
90L B5B
100 B5C
Transmission ratio
17.700
19.700
22.200
24.500
17.700
19.700
22.200
24.500
Mounting position
B3
B6
B7
B8
V5
V6
B3
B6
B7
B8
V5
V6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성