??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MQ2005 - IO-Link - Magnetsensoren
Bill of material
MQ2005
Produktfoto
Kurzbeschreibung
MQ2005: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schli
Langbeschreibung
Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 200 Hz
Bestellnummer
MQ2005
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)