??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MQ2005 - IO-Link - Détecteurs magnétiques
Nomenclature
MQ2005
Produktfoto
Kurzbeschreibung
MQ2005: Détecteur magnétique; 20 x 8 x 32 mm; Portée 5 mm encastrable; normaleme
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; 20 x 8 x 32 mm; Portée 5 mm encastrable; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
Bestellnummer
MQ2005
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés