??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
MPZ - 3-Finger-Zentrischgreifer - Kleinteilegreifer
Stückliste
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EPLAN Data Portal
Hub pro Finger
Beipack mit Zentrierhülsen
Hub pro Backe
mm
Schließ-/Öffnungskraft
N
Min. Federkraft
Eigenmasse
kg
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
Min./max. Betriebsdruck
bar
Nennbetriebsdruck
6 bar
Schließ-/Öffnungszeit
s
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder
s
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Schutzart IP
40
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
Wiederholgenauigkeit
0.01 mm
Reinraumklasse ISO 14644-1
5
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen