??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MPZ - Трехпальцевый центральный захват - Захват для мелких компонентов
Спецификация
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN Data Portal
Ход на палец
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
Ход на кулачок
mm
Усилие закрытия/открытия
N
Мин. сила пружины
Масса
kg
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Расход среды на двойной ход
cm^3
Мин./макс. рабочее давление
bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Время закрытия/открытия
s
Время закрывания/открывания с пружиной
s
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимая масса на палец
kg
Класс защиты IP
40
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
Повторяемость
0.01 mm
Класс чистоты помещения ISO 14644-1
5
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей