??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
MPP - Miniature-clinching stud without thread
Bill of material
KVT MPP-1.5MM-5
Part description
Material
Corrosion resistant stainless steel (A286)
Bolts ± 0.038
Length marking (± 0.15)
mm
Hole diameter in sheet metal +0.025/0
mm
±0.1
mm
±0.25
mm
Min. thickness
0.50 mm
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей