MPL-6-12
Bel Fuse
Signal Transformer
MPL-6-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpl_6_12/mpl_6_12.prj},{NB=MPL-6-12},{PN=MPL-6-12},{DESC=Low Profile Triple Output Transformer, 6VA Power},{POWERVA=6},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.43 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.85 in. (21.6 mm)},{SHA256=rPJYeXhZFrKmKA+8cbBVkF5KjohAd/pTAeMIgI+kc10=},{INAME=00189__mpl2d62dxx2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpl_6_12 - Signal Transformer
Bill of material
MPL-6-12
Part Number
MPL-6-12
Description
Low Profile Triple Output Transformer, 6VA Power
Power
6
VA
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.43 lbs (0.2 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.56 in. (39.6 mm)
Height
0.85 in. (21.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성