??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpl_6_12 - Signal Transformer
Bill of material
MPL-6-12
Part Number
MPL-6-12
Description
Low Profile Triple Output Transformer, 6VA Power
Power
6 VA
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
0.43 lbs (0.2 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.56 in. (39.6 mm)
Height
0.85 in. (21.6 mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés