??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpl_12_15 - Signal Transformer
Bill of material
MPL-12-15
Part Number
MPL-12-15
Description
Low Profile Triple Output Transformer, 12VA Power
Power
12 VA
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
0.68 lbs (0.31 kg)
Length
2.5 in. (63.5 mm)
Width
2 in. (50.8 mm)
Height
1.06 in. (26.9 mm)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)